Détecteurs LiDAR — Série R2300
Le détecteur LiDAR 3D R2300 est équipé de la technologie PRT (Pulse Ranging Technology), qui fournit des mesures fiables et extrêmement précises avec une grande exactitude et des temps de réponse courts. La technologie PRT mesure en continu la distance d'une cible en émettant des impulsions lumineuses courtes mais puissantes et en calculant les intervalles de temps entre l'envoi et la réception d'une impulsion. La séparation mécanique entre les zones d'émission et de réception garantit une tolérance exceptionnellement élevée à la pollution.
Deux variantes sont disponibles pour une large gamme d'applications : le scanner multicouche combine quatre plans de balayage dans un seul appareil, garantissant une fiabilité et une rentabilité élevées pour les mesures 3D. Le scanner monocouche atteint une vitesse de balayage particulièrement élevée de 100 Hz en balayant sur un seul plan, ce qui est idéal pour la détection d'objets dans les applications à grande vitesse.

Avantages
Mesure en 3D ou à grande vitesse
La série R2300 propose le détecteur LiDAR adapté à chaque défi : le scanner multicouche fournit des informations particulièrement complètes à l'aide de quatre plans de balayage, permettant ainsi des mesures 3D. Le détecteur monocouche peut être utilisé dans des applications à grande vitesse grâce à sa fréquence de balayage accrue de 100 Hz.
Précision et flexibilité dans votre application
Avec une résolution angulaire très élevée de 0,1 °, une vitesse de balayage élevée et un spot lumineux précis, les détecteurs LiDAR détectent avec précision et fiabilité les structures et les contours des objets les plus petits. De plus, la plage de mesure horizontale de 100 ° peut être réduite à n'importe quelle taille afin que les utilisateurs ne reçoivent que les données de mesure pertinentes pour leur application.
Installation et mise en service simplifiées
Un laser pilote intégré peut être activé pour permettre aux utilisateurs d'aligner et de mettre en service le R2300 sans outils supplémentaires. De plus, les détecteurs LiDAR peuvent être montés individuellement ou plusieurs détecteurs peuvent être montés côte à côte, en fonction du champ de vision requis.
Boîtier compact et robuste
Grâce à son électronique à semi-conducteurs, le détecteur LiDAR R2300 de Pepperl+Fuchs est particulièrement résistant. Conçu pour durer, ce détecteur peut supporter les chocs et les vibrations. Grâce à son boîtier compact, ce détecteur multicouche est également idéal pour les applications dans des espaces restreints, comme les véhicules à guidage automatique (AGV).
Veuillez nous contacter
Avez-vous des questions concernant les détecteurs LiDAR R2300 ? Souhaitez-vous recevoir davantage d'informations ?
Nous sommes à votre disposition pour vous aider. Veuillez remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !