Têtes de lecture PGV

Les têtes de lecture sont au cœur des systèmes de positionnement Position Guided Vision. Composés d'un système de caméra avec une unité d'éclairage interne et un traitement du signal puissant, les têtes de lecture PGV et SafePGV sont robustes et compactes. Elles s'adaptent parfaitement même aux plus petits systèmes de transport autonomes (AGV). Grâce à leur indice de protection IP67, les PGV et safePGV sont également adaptées pour une utilisation en extérieur.
Les têtes de lecture sont dotées de LED puissantes qui les rendent insensibles aux variations de l'environnement. Ni la lumière parasite, ni les surfaces hautement réfléchissantes ne peuvent altérer les performances des PGV et safePGV. Cela signifie que les bandes contrastées ne sont pas nécessaires. La grande fenêtre de lecture associée à l'enregistrement d'images 2D garantit que les têtes de lecture détectent de manière fiable même les bandes de suivi sales ou endommagées.
Le système de positionnement PGV comprend quatre versions de tête de lecture de base spécifiquement adaptées aux différentes exigences d'application. Le système propose donc la tête de lecture adaptée à chaque application, de l'appareil standard à la version de sécurité hautement spécialisée. Les têtes de lecture sont disponibles avec toutes les interfaces communes. La connectivité plug-and-play facilite leur mise en route avec le code et la bande de couleur. La caméra est paramétrée via l'unité de contrôle du véhicule, un outil de paramétrage ou des cartes de code.
Gamme

La tête de lecture polyvalente
Le PGV*F200* propose des options de navigation flexibles à l'aide d'un ruban adhésif de couleur pour le suivi, d'une bande de code Datamatrix, de tags Datamatrix ou d'une combinaison. Cette flexibilité garantit une sécurité d'investissement maximale et une évolutivité optimale. Sa très grande fenêtre de lecture combinée à la capture d'images 2D détecte de manière fiable les bandes endommagées ou sales, tandis que son insensibilité à la lumière parasite de plus de 100 000 lux élimine le besoin en bandes contrastées supplémentaires. Le protocole ouvert permet l'intégration avec n'importe quel contrôleur et l'installation Plug & Play garantit une manipulation facile.

Navigation sûre jusqu'à la norme SIL 3/PL e avec un seul détecteur
La tête de lecture safePGV permet d'utiliser un seul détecteur pour obtenir un positionnement absolu et une identification sûrs jusqu'à SIL 3/PL e. Elle peut être déployée dans toutes les applications soumises aux exigences de sécurité les plus strictes, par exemple lorsque des personnes peuvent entrer en contact avec l'usine et pour l'identification fiable des véhicules et des zones de l'usine. La combinaison unique d'une tête de lecture 2D spéciale avec une bande de code Datamatrix multicolore permet la sortie de données sécurisées directement depuis le détecteur.

Particulièrement économique et extrêmement compacte
La tête de lecture PGV*F213 a été spécialement conçue pour les petits VGA et les bots utilisés dans la gestion de flotte. La tête de lecture fonctionne avec une lumière rouge et la navigation s'effectue à l'aide de voies Datamatrix ou de tags Datamatrix. Avec son boîtier compact, elle est parfaitement adaptée aux espaces confinés dans les bots et les petits VGA. Cette variante d'appareil est également disponible avec une interface TCP/IP intégrée, permettant une connexion directe aux PC ou ordinateurs monocartes pour des applications particulièrement économiques.

La version infrarouge
La PGV*I*F200 utilise une lumière infrarouge invisible. Cette version de l'appareil est donc particulièrement adaptée à un positionnement dans les zones où aucune lumière visible ne peut être utilisée. La tête de lecture PGV avec lumière infrarouge utilise des voies Datamatrix ou des tags Datamatrix pour la navigation.
Données techniques(Extrait)
| PGV*F200* | PGV100A-F200* | PGV*F213* | PGV*I*F200 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vitesse de déplacement | ≤ 8 m/s | ≤ 8 m/s | ≤ 8 m/s | ≤ 8 m/s |
| Type de lumière | Bleu/blanc | Bleu/rouge | Rouge | Infrarouge |
| Profondeur de mise au point | ± 20 mm | ± 30 mm | ± 30 mm -15 mm à +25 mm | ± 30 mm |
| Distance de lecture | 100 mm | 100 mm | 40 mm 100 mm | 100 mm 150 mm |
| Plage de lecture | 120 mm x 80 mm | 120 mm x 80 mm | 90 mm x 60 mm à 120 mm x 80 mm | 120 mm × 80 mm à 170 mm x 105 mm |
| Temps de cycle | 40 ms | 25 ms | 10 – 25 ms | 10 – 25 ms |
| Latence | 60 ms | 50 ms | 20 – 50 ms | 20 – 50 ms |
| Précision | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm |
| Cibles de positionnement | Bande de code Datamatrix Tags Datamatrix Codes de contrôle Datamatrix Ruban adhésif de couleur | Bande de code Datamatrix | Bande de code Datamatrix Tags Datamatrix Codes de contrôle Datamatrix | Bande de code Datamatrix Tags Datamatrix Codes de contrôle Datamatrix |
| Autres fonctionnalités | Commande de l'éclairage, impulsion de synchronisation*, date et heure*, valeurs de qualité* | SIL 3/PL e | Impulsion de synchronisation, horodatage | Aucune lumière visible, impulsion de synchronisation*, date et heure*, valeurs de qualité* |
*uniquement disponible pour les versions EtherCAT
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - PGV Camera-Based Track Guidance | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tags | Type de fichier PDF | Taille du fichier 209 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - PGV System for Object Identification and Position Detection | Type de fichier PDF | Taille du fichier 238 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVs | Type de fichier PDF | Taille du fichier 199 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehicles | Type de fichier PDF | Taille du fichier 337 KB | Langue anglais
| Télécharger |