Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Vue esthétique du système purge/pressurisation de la série 7500
Excellence en matière de purge. Configuration simplifiée. Certifications internationales.

Système de purge/pressurisation Bebco EPS® série 7500

  • La meilleure qualité au prix le plus avantageux

    La série Bebco EPS 7500 assure non seulement une purge/pressurisation, mais surveille également en permanence les conditions à l'intérieur de l'enceinte, procède à des ajustements automatiques de la pression et émet une alarme de sortie pour une protection fiable. Nous vous invitons à découvrir cette solution haut de gamme de purge/pressurisation au prix le plus économique.

  • Applications polyvalentes à l'échelle mondiale

    Le nouveau système purge/pressurisation Bebco EPS série 7500 a été développé en fonction des exigences actuelles et futures du marché. Il est certifié NEC, CEC, ATEX et IECEx pour une utilisation dans les applications de classe I et II, division 2 et zone 2/22. Il garantit une protection optimale dans le monde entier.

  • Configuration et maintenance simplifiées

    Le grand écran tactile multifonction permet une configuration pratique et donne aux utilisateurs accès aux paramètres clés. Les voyants d'état, un graphique à barres pour la pression et des programmes préréglés simplifient l'utilisation. Profitez de la facilité d'utilisation du 7500, aucune expertise technique n'est requise.

  • Conception compacte et flexible

    Le 7500 utilise une alimentation CA/CC universelle et est disponible en version à montage en panneau et à montage externe avec divers accessoires. De plus, toutes les fonctionnalités uniques pour une protection fiable contre le risque d'explosion sont réunies dans un boîtier extrêmement compact. Profitez d'une intégration rapide et facile.

360° — Découvrez la série 7500

La série 7500 en bref

Le système de purge/pressurisation de la série 7500 est une solution qui permet d'utiliser des équipements électriques conventionnels dans des zones dangereuses. Les appareils qui nécessitent une protection sont installés dans un boîtier dont la pression est supérieure à celle de l'atmosphère dangereuse environnante. Découvrez dans cette vidéo la série avancée Bebco EPS 7500 qui offre toutes les fonctionnalités dans un boîtier compact et économique.

Bebco EPS® — Leaders en matière de technologie de purge®

Depuis plus de 20 ans, les systèmes de purge EPS (®) de Bebco offrent une conception éprouvée et une protection fiable à l'industrie de l'automatisation des procédés. En tant que marque la plus reconnue, Pepperl+Fuchs est le leader mondial du marché de la purge/pressurisation, offrant en permanence aux utilisateurs une approche sûre et économique pour l'installation d'équipements électriques dans des zones dangereuses.

Fully Certified and Ready-to-Use: Engineered Purge and Pressurization Solutions

Pepperl+Fuchs offers fully certified purge and pressurization solutions that can be installed and put directly into operation in hazardous areas. We take care of everything for you: from quotation and engineering to assembly, certification, commissioning, and technical support in the field. This gives you the time to focus on your core business.

Veuillez nous contacter

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !