Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Glossaire IO-Link

COM
Décrit un mode de fonctionnement dans lequel les messages sont transférés via une communication IO-Link entre un appareil et un maître et représente l'un des trois modes de communication SDCI possibles, « COM1 », « COM2 » ou « COM3 ».

Mode de communication SDCI
Technologie IO-Link fondamentale. Interface numérique permettant la communication point à point.

Gestionnaire de type d'appareil
Composant de pilote d'appareil pour un appareil dans un environnement FDT. Un DTM peut représenter la fonctionnalité d'un appareil via une interface utilisateur graphique. Un DTM s'exécute dans une application cadre FDT (par exemple, PACTware) ou dans des systèmes de commande avec interfaces FDT.

Entrée numérique
Interface d'un appareil qui évalue numériquement un signal via son niveau et génère des informations binaires à partir de celui-ci.

Sortie numérique
Interface d'un appareil qui génère un signal à 2 niveaux à partir d'informations binaires afin de contrôler d'autres appareils avec celui-ci. Exemple : actionneur type comme une électrovanne.

Événement
Un « événement » doit être considéré indépendamment des interfaces utilisées pour la communication.
Contexte IO-Link : un appareil IO-Link peut indiquer un état de diagnostic à un maître IO-Link au moyen d'un événement. Un code d'événement est transmis pour fournir au maître des informations détaillées sur la cause de l'événement. Le maître traite l'événement en conséquence.

FDT
Concept pour l'utilisation de gestionnaires de type d'appareil, indépendamment du fabricant, dans différentes applications. La technologie FDT peut être utilisée pour intégrer des appareils de terrain de différents fabricants aux systèmes d'automatisation. Elle fonctionne avec la technologie Microsoft COM/DCOM et fournit une base indépendante du fabricant pour accéder à toutes les fonctionnalités de communication et d'application d'un appareil pour la configuration et le diagnostic à l'échelle du système. Exemple de FDT : PACTware™.

Description d'appareil d'E/S
Fichier de description fonctionnelle statique basé sur XML d'un appareil IO-Link. L'IODD contient le modèle de données d'un appareil, les variantes prises en charge, la description d'une interface utilisateur, ainsi qu'une description textuelle des paramètres et des données. L'IODD peut comporter plusieurs fichiers qui décrivent les détecteurs et les actionneurs des configurations IO-Link.

IO-Link
Raccordement d'entrée/sortie pour le transfert de données via une prise M8 ou M12 standard pour permettre aux détecteurs et actionneurs de communiquer intelligemment au niveau du terrain.

Appareil IO-Link
Acteur réagissant lors d'une communication IO-Link avec un maître IO-Link. Un appareil IO-Link peut également être utilisé en mode d'E/S standard. Il est alors adapté à une utilisation avec des entrées numériques (DI) conformément à la norme CEI 61131-2. Composant d'une communication IO-Link prenant entièrement en charge le standard IO-Link CEI 61131-2. Un IODD est disponible pour l'appareil. En termes techniques et normatifs, un appareil IO-Link est un appareil SDCI.

Maître IO-Link
Composant d'une communication IO-Link prenant entièrement en charge le standard IO-Link et contenant un ou plusieurs ports IO-Link. En tant que participant actif, le maître IO-Link initie la communication IO-Link avec un appareil IO-Link connecté et effectue régulièrement des demandes. Le maître IO-Link met généralement les données à la disposition d'un système de communication de niveau supérieur via une passerelle ou convertit les demandes de la passerelle en IO-Link.

Port IO-Link
Désigne la borne/le connecteur physique ou la voie logique pour la connexion d'un appareil IO-Link.

Serveur de paramètres
Entité centrale qui contient des ensembles de paramètres (données de paramètres et de configuration) provenant de différents appareils et les distribue ou les charge sur commande. Un serveur de paramètres contient une image miroir des paramètres nécessaires des différents appareils d'une application d'automatisation.

Fonction de serveur de paramètres
Fonctions et méthodes utilisées par un serveur de paramètres. La condition préalable à l'utilisation de cette fonction est la mise en œuvre de la spécification IO-Link V1.1 dans le maître IO-Link et dans les appareils IO-Link.

Données de processus
Données en provenance ou à destination d'un appareil, nécessaires à l'automatisation d'un processus. Les données de processus sont transférées de manière cyclique entre l'appareil et l'unité de contrôle. En général, le comportement de l'application d'automatisation doit être prédéterminé. Exemples de données de processus : valeurs mesurées, signaux de commutation, signaux de commande, valeurs de sortie.

Connexion de type point à point
Une liaison de données établie entre deux stations de données uniquement.

Données de service
Données cycliques transmises à partir d'un appareil sur demande de l'application principale. Il peut s'agir par exemple de données de paramètres, de données d'événement ou de données de diagnostic.

Entrée et sortie standard
Mode de fonctionnement des ports IO-Link conformément aux entrées et sorties numériques définies dans la norme CEI 61131-2. Ce mode de fonctionnement est établi après une mise sous tension, une solution de secours ou une tentative de communication infructueuse.

Appareil
Appareil qui reçoit une sortie de signal d'un signal maître et réagit en conséquence. Dans les technologies de bus : un appareil de bus passif.

Automate programmable industriel
Système utilisé pour contrôler et réguler les processus dans les machines et les usines. Les valeurs mesurées ou les informations d'état sont traitées via un programme spécifique à l'application et la machine est contrôlée à l'aide de valeurs définies ou de signaux de commande. Ainsi, l'API peut être appliqué dans différents environnements. L'API peut être utilisé dans le cadre d'un DCS.

Temps de cycle
En ce qui concerne les API, le temps de cycle indique le temps nécessaire entre la lecture des entrées et la sortie des données de sortie. Dans les systèmes de communication, le temps de cycle indique la durée jusqu'à ce que toutes les données soient échangées avec tous les participants et que le processus de communication reprenne.