Répartiteurs passifs

Les usines de production modernes ont besoin d'un câblage de détecteurs et d'actionneurs rapide et efficace. Les répartiteurs passifs de Pepperl+Fuchs constituent une excellente solution et sont optimisés pour satisfaire les exigences industrielles. Ces répartiteurs passifs mettent fin aux câblages parallèles qui nécessitent beaucoup de temps et d'argent, et réduisent significativement les risques de défauts de câblage. Choisissez une des technologies de raccordement disponibles pour obtenir un bloc de raccordement parfaitement adapté à votre usine : des câbles de jonction moulés pour une aisance de montage maximale, des connexions enfichables pour un raccordement rapide ou des compartiments de bornes pour terminal destinés aux câblages ultérieurs. La flexibilité et la fiabilité sont les principales caractéristiques de notre gamme de répartiteurs passifs.
Pour raccorder facilement les détecteurs et actionneurs, des connecteurs M8 et M12 sont disponibles et comprennent un espacement important entre les prises ou des prises décalées. Tous les répartiteurs passifs sont compatibles avec les répartiteurs en Y, vous permettant de connecter de manière rentable deux signaux dans une seule prise. Les LED intégrées permettent d'indiquer l'état et les fonctions, tandis que les boîtiers robustes et entièrement surmoulés garantissent une protection fiable contre l'eau et la poussière. En plus des versions standard de répartiteurs passifs, nous proposons également une version extrêmement renforcée pour l'extérieur qui permet de faire face à tous les impacts environnementaux.
- allemand
- japonais
- anglais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Connectivity | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Non-Contact, Wear-Free Signal and Power Transmission | Type de fichier PDF | Taille du fichier 314 KB | Langue anglais
| Télécharger |