Interfaces pour les procédés

Les interfaces pour les procédés FieldConnex connectent plusieurs entrées et sorties analogiques et discrètes au bus de terrain avec un câblage minimal. Sécurité intrinsèque incluse : les détecteurs et les actionneurs peuvent être montés en Zone 0/Div. 1, l'interface pour les procédés en Zone 1/Div. 1. Exemples types :
- Détecteurs NAMUR
- Ouvrir/fermer les vannes
- Mesures de température résistive (RTD)
- Thermocouples
L'E/S est alimentée par le bus de terrain, afin de gagner en câblage. Toutes les interfaces pour les procédés sont disponibles avec différents protocoles : Profibus PA et Foundation Fieldbus H1. Cela garantit la flexibilité grâce à des blocs de fonction standard et une sélection de détecteurs parmi de nombreux types et fabricants. En connexion avec les commutateurs de terrain avec rail Ethernet-APL, des signaux simples peuvent être connectés en vrac au DCS, ce qui permet des applications économiques à grande échelle.
- anglais
- allemand
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Type de fichier PDF | Taille du fichier 259 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Type de fichier PDF | Taille du fichier 199 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Type de fichier PDF | Taille du fichier 231 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | Type de fichier PDF | Taille du fichier 256 KB | Langue anglais
| Télécharger |