Série de détecteurs ultrasoniques UC18GS avec IO-Link
Avantages
Répondre à toutes les attentes possibles
La série UC18GS répond à toutes les exigences en termes de fonctionnalités et de caractéristiques, combinant tout ce que l'on peut attendre d'un détecteur ultrasonique de pointe.
Adaptation spécifique à l'application
La largeur réglable du faisceau sonore, la petite bande morte et la suppression intégrée des cibles d'interférence permettent une adaptation optimale des détecteurs ultrasoniques UC18GS aux paramètres d'application tout en augmentant considérablement la fiabilité du processus.
Synchronisation simplifiée de plusieurs capteurs
Grâce à la fonction de synchronisation automatique, la série UC18GS permet de synchroniser facilement plusieurs capteurs sans paramétrage.
Options de programmation étendues
Qu'il s'agisse de boutons-poussoirs traditionnels ou d'interfaces telles que IO-Link ou IrDA, les détecteurs ultrasoniques UC18GS offrent aux utilisateurs une liberté maximale en matière d'options de programmation.
360 degrés
Exemples d'application
Détecteurs ultrasoniques UC18GS en fonctionnement
Obtenez davantage d'informations sur les fonctionnalités de l'UC18GS et leur utilisation dans les exemples d'application mentionnés ci-dessus.

IO-Link : la technologie de communication intelligente
Interface ouverte, normalisée à l'échelle internationale et indépendante des fournisseurs, IO-Link fait partie intégrante des solutions IIoT. Elle est normalisée selon la norme CEI 61131-9 et est compatible avec tous les bus de terrain disponibles sur le marché.
Les capteurs IO-Link tels que l'UC18GS peuvent être configurés via le système de commande. Cela simplifie la mise en service et permet de modifier rapidement les recettes sans temps d'arrêt prolongé. Même une personnalisation complète (production en série 1) est possible. Par exemple, la largeur du faisceau d'un détecteur ultrasonique UC18GS peut être ajustée pour s'adapter à différentes formes de conteneurs dans une application de mesure de niveau.
Veuillez nous contacter
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !