Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Têtes de lecture RFID UHF de Pepperl+Fuchs
À distance.

Systèmes d'identification haute performance pour longues distances et flexibilité maximale

Appareils lecture/écriture RFID avec technologie UHF

  • Prêt à l'emploi pour les entreprises opérant à l'échelle mondiale

    Nos appareils lecture/écriture RFID présentent des avantages distincts pour les entreprises qui opèrent à l'international. Toutes les séries sont disponibles dans les gammes de fréquences appropriées pour l'Europe, l'Asie et l'Amérique et permettent une intégration facile dans les processus de production et de logistique. Franchissez les frontières grâce à notre technologie RFID.

  • Compatibilité élevée pour une intégration facile dans le système

    Des blocs fonctionnels préfabriqués et des paramètres préconfigurés spécifiques à chaque pays permettent une intégration rapide de nos appareils de lecture/écriture UHF dans vos systèmes. Alors que les modèles F190 et F192 fonctionnent avec des unités d'évaluation issues de notre gamme, le modèle F191 offre une interface IO-Link pour une intégration avec presque tous les bus de terrain ou contrôleurs. Restez flexible en toutes circonstances.

  • Entièrement adapté aux applications industrielles

    Les applications industrielles ne laissent aucune place à l'erreur. C'est pourquoi nos appareils lecture/écriture RFID visent une fiabilité maximale des processus : avec un indice de protection élevé (IP), une gamme de température étendue et une puissance rayonnée réglable, ils vous offrent une fiabilité maximale. Nous vous invitons à faire confiance aux experts en technologie RFID.

  • Collecte rapide d'informations grâce à la lecture multitag

    Nos appareils lecture/écriture RFID UHF permettent une détection fiable de plusieurs transpondeurs RFID simultanément, en une seule opération de lecture. Cette lecture multi-étiquettes accélère la transmission des informations et réduit le temps de traitement de nombreux processus différents dans la production et la logistique. Augmentez votre efficacité et votre productivité.

Découvrez l'appareil lecture/écriture RFID UHF F190 dans sa vue à 360°.

Vue éclatée du dispositif de lecture/écriture UHF F190

Technologie RFID industrielleDispositifs de lecture/écriture UHF robustes pour les environnements industriels

Nos têtes de lecture/écriture UHF sont parfaitement adaptées à une installation dans des conditions environnementales difficiles. Leur extérieur robuste et leurs composants électroniques scellés les protègent efficacement contre toutes sortes d'usure, y compris les températures élevées. Les éventuelles restrictions d'espace ne sont plus un problème grâce à la conception de nos appareils de lecture/écriture UHF : l'antenneUHF est montée à l'intérieur du boîtier compact. Cette approche élimine le besoin de composants supplémentaires sujets aux erreurs, tels que les câbles coaxiaux, tout en permettant une installation facile dans des espaces restreints.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie RFID en général, nous vous recommandons de consulter notre « RFID Hub ». Ce site Web spécialisé constitue une basede connaissances sur la RFID. Vous y trouverez des réponses aux questions fréquemment posées et des informations sur les composants RFID.

Cas d'utilisation

Une plus grande efficacité dans la manutention des matériaux
Dispositif de lecture/écriture UHF F190 permettant d'identifier des multimètres sur un convoyeur à rouleaux grâce à la lecture multitag

L'efficacité est une priorité absolue dans le domaine de l'intralogistique. Les marchandises doivent être acheminées vers leur destination rapidement, en toute sécurité et sans erreur d'attribution. Le F190 est idéal pour les applications où l'espace de montage est limité et où des distances de lecture de 1 à 2 mètres sont suffisantes. La transmission des données en un seul flux permet de transmettre les informations provenant de plusieurs étiquettes au dispositif de lecture/écriture en une seule étape.

Dispositif de lecture/écriture UHF F192 permettant l'identification de plusieurs colis sur une palette grâce à la lecture multitag.

Pour atteindre des distances de lecture supérieures à 2 m, le F192 vient compléter la famille produit avec des caractéristiques exceptionnelles. Avec une portée pouvant atteindre 6 mètres, ce dispositif de lecture/écriture UHF est particulièrement adapté aux applications nécessitant de longues distances. Il est capable de lire et d'écrire simultanément sur 200 étiquettes, ce qui permet un débit extrêmement rapide et une augmentation significative de la productivité dans les processus de manutention et d'intralogistique.

Des processus fiables dans la production automobile
Dispositif de lecture/écriture UHF pour l'identification de carrosseries automobiles sur une chaîne de production automobile

La production automobile peut être contrôlée à l'aide d'étiquettes montées sur des palettes ou directement sur les véhicules. Outre la lecture de l'identifiant du véhicule, la fonction d'écriture permet de modifier les informations relatives aux étapes de production en aval sur les étiquettes. Même dans des environnements difficiles, comme c'est souvent le cas lors de l'assemblage final, nos appareils de lecture/écriture UHF (par exemple le F190) convainquent par leur extrême fiabilité et leur flexibilité.

Dispositif de lecture/écriture UHF F191 identifiant les plateaux à proximité du robot de prélèvement

Les systèmes Kanban électroniques utilisés dans la construction automobile s'appuient fortement sur les technologies d'identification. Dans cet exemple, un appareil lecture/écriture RFID UHFF191 avec interface IO-Link intégrée vérifie si les plateaux sont correctement alignés et si les plateaux appropriés sont mis à la disposition du robot.

Veuillez nous contacter

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !