Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Politique de confidentialité Régissant l'utilisation de l'application Pepperl+Fuchs

Révision : août 2024

Les applications suivantes ont été développées par Pepperl+Fuchs SE et sont disponibles sur différentes plateformes :

L'application Level de Pepperl+Fuchs vous permet de lire et de modifier les données de traitement et les paramètres à partir d'un détecteur de niveau.

L'application SensorViewer de Pepperl+Fuchs permet d'utiliser des détecteurs Ethernet avec un serveur Web. Grâce à l'application SensorViewer, les données d'état et de traitement des détecteurs avec serveur Web disponible via WLAN peuvent être affichées et modifiées sur votre appareil mobile.

L'application WILSEN de Pepperl+Fuchs vous permet de lire et de modifier les données de traitement et les paramètres des appareils WILSEN.

L'application RaControl de Pepperl+Fuchs permet le fonctionnement du Bluetooth LE avec le détecteur Raucon-D-BLE. Grâce à l'application RaControl, les données d'état et de traitement des capteurs avec Bluetooth LE peuvent être affichées et modifiées sur votre appareil mobile.

Conformément à l'article 13 du RGPD, nous souhaitons vous informer ci-dessous de la nature des données personnelles qui seront traitées dans le cadre de l'utilisation de l'application Pepperl+Fuchs, dans quelle mesure et à quelles fins.

Nom et coordonnées du responsable du traitement et du responsable de la protection des données en interne

Responsable du traitement des données

Pepperl+Fuchs SE (ci-après dénommé « Pepperl+Fuchs »)
Lilienthalstrasse 200
68307 Mannheim, Allemagne
Adresse e-mail : info@de.pepperl-fuchs.com

Tél. : +49 (0)621 776-0
Fax : +49 (0)621 776-1000

Responsable de la protection des données

Le responsable de la protection des données de Pepperl+Fuchs peut être contacté à l'adresse susmentionnée, à l'attention de M. Beckers, ou par e-mail à l'adresse dsb@de.pepperl-fuchs.com.

Installation

Toutes les applications sont disponibles à partir de plateformes de vente gérées par des tiers, appelées boutiques d'applications. Le téléchargement de l'application peut nécessiter votre inscription préalable auprès de la boutique d'applications concernée et l'installation du logiciel de la boutique d'applications. Pepperl+Fuchs n'a aucune influence sur la collecte, le traitement et l'utilisation des données personnelles liées à votre inscription et à la mise à disposition de téléchargements dans la boutique d'applications en question et dans son logiciel. À cet égard, l'opérateur de la boutique d'applications concernée est l'unique autorité responsable. Pepperl+Fuchs traite uniquement les données requises pour le téléchargement de l'application Pepperl+Fuchs sur votre appareil. Veuillez contacter directement les responsables de la boutique d'applications concernée pour plus d'informations si nécessaire.

Accès aux fonctions/services

Niveau

Pour garantir un fonctionnement correct et pratique de l'application Level, cette dernière doit accéder à différents services/fonctions sur votre appareil mobile :

  • Accès à l'interface Bluetooth : cette fonction est nécessaire pour permettre l'échange de données entre l'application Level et le détecteur de niveau sur votre appareil mobile.

Application WILSEN

Pour garantir un fonctionnement correct et pratique de l'application WILSEN, cette dernière doit accéder à différents services/fonctions sur votre appareil mobile. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les fonctions/services auxquels l'application accède, à quoi sert cet accès et ce qu'il advient des données qui en résultent :

  • Accès à Internet : l'application WILSEN a besoin de cette fonction pour télécharger la dernière image de micrologiciel correspondante depuis notre service Web pendant la procédure de mise à jour du micrologiciel.
  • Accès à l'interface Bluetooth : cette fonction est nécessaire pour permettre l'échange de données entre l'appareil WILSEN et l'application WILSEN sur votre appareil mobile.

Collecte et traitement des données personnelles - Objectif et type

Sauf mention contraire, l'application concernée ne traite aucune donnée personnelle.

Application Level

Adresse IP : chaque appareil doté d'une connexion Internet requiert une adresse unique pour la transmission des données, appelée adresse IP. Le stockage de l'adresse IP, au moins sur une courte période, est inévitable d'un point de vue technique, en raison du fonctionnement d'Internet. Les adresses IP ne sont ni stockées, ni traitées plus longtemps que nécessaire.

Application SensorViewer

Adresse IP : chaque appareil doté d'une connexion Internet requiert une adresse unique pour la transmission des données, appelée adresse IP. Le stockage de l'adresse IP, au moins sur une courte période, est inévitable d'un point de vue technique, en raison du fonctionnement d'Internet. Les adresses IP ne sont ni stockées, ni traitées plus longtemps que nécessaire.

Application WILSEN

Adresse IP : chaque appareil doté d'une connexion Internet requiert une adresse unique pour la transmission des données, appelée adresse IP. Afin de garantir la disponibilité de notre service Web, les adresses IP associées aux demandes de données anonymes sont stockées dans les services de journalisation et de surveillance associés pendant une courte période. Les adresses IP ne sont ni stockées, ni traitées dans un autre but.

Base juridique du traitement

En général, nous traitons vos données personnelles aux fins de nos intérêts légitimes, conformément au point (f) de l'article 6 (1) du RGPD, afin d'assurer la sécurité technique et la disponibilité de toutes les applications Pepperl+Fuchs et de leurs fonctions. Sauf mention contraire, l'application concernée ne traite aucune donnée personnelle.

Applications SensorViewer et WILSEN

Nous traitons vos données personnelles aux fins de nos intérêts légitimes, conformément au point (f) de l'article 6 (1) du RGPD, afin d'assurer la sécurité technique et la disponibilité de l'application SensorViewer ainsi que ses fonctions.

Destinataires ou catégories de destinataires

Vos données seront utilisées exclusivement dans le cadre de directives juridiques. D'une manière générale, vos données seront traitées par les employés de Pepperl+Fuchs qui ont besoin de telles informations pour s'acquitter d'obligations légales.

WILSEN

Vos données seront utilisées exclusivement dans le cadre de directives juridiques. D'une manière générale, vos données seront traitées par les employés de Pepperl+Fuchs qui ont besoin de telles informations pour s'acquitter d'obligations légales. L'application WILSEN utilise les services de Microsoft Azure. Les données doivent être mises à la disposition de ce fournisseur de services externe, uniquement dans le but d'utiliser vos données personnelles en notre nom et sur la base d'un contrat correspondant (le « Sous-traitant », tel que défini à l'article 28 du RGPD).

Durée du stockage et critères retenus pour déterminer cette durée

L'adresse IP sera supprimée dès qu'elle ne sera plus nécessaire aux fins de traitement spécifiées. Cela s'applique en particulier si notre service Web est mis à jour ou si l'application a été fermée.

Droits de la personne concernée

Conformément aux dispositions générales énoncées à l'article 12 du RGPD, vous disposez d'un droit d'accès conformément à l'article 15 du RGPD, d'un droit de rectification conformément à l'article 16 du RGPD, d'un droit d'effacement conformément à l'article 17 du RGPD, d'un droit de restriction de traitement conformément à l'article 18 du RGPD, ainsi que d'un droit à la portabilité des données conformément à l'article 20 du RGPD. Vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de surveillance conformément à l'article 77 du RGPD.

Droit d'opposition

Si vos données personnelles sont traitées sur la base d'un intérêt légitime, conformément au point (f) de l'article 6 (1) du RGPD, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles conformément à l'article 21 du RGPD, à condition que votre situation particulière justifie une telle opposition.

Si vous souhaitez exercer votre droit d'opposition, veuillez nous contacter par e-mail, à l'adresse dsb@de.pepperl-fuchs.com.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la présente politique de confidentialité dans la mesure nécessaire en raison de changements technologiques ou juridiques. Par conséquent, veuillez prendre en compte la dernière version de la politique de confidentialité.