Safety at Work

AS-Interface Safety at Work est une extension de l'interface AS-Interface dédiée à la sécurité qui s'intègre facilement dans un réseau AS-Interface existant. Tous les composants standard et de sécurité sont activés en parallèle via le même câble, ce qui vous permet d'intégrer des fonctions de sécurité telles qu'un arrêt d'urgence ou des moniteurs de porte dans votre système existant.
Afin d'évaluer les signaux liés à la sécurité, vous n'aurez besoin que d'un seul moniteur de sécurité supplémentaire qui utilise des séquences de codes dynamiques pour communiquer de manière fiable avec les composants Safety at Work. L'installation d'un AS-Interface garantit la conformité à la catégorie de sécurité 4 selon la norme EN 954-1 et SIL3 selon la norme CEI / DIN EN 61508.
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsConfiguring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | Type de fichier PDF | Taille du fichier 258 KB | Langue anglais | Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !