Précision magnétique. Dans toutes les conditions.
Technologie des codeurs magnétiques de Pepperl+Fuchs
Améliorer la précision, tirer parti de la flexibilité et prolonger la durée de vie : les nouveaux codeurs magnétiques de la série ENA58IL répondent à ces critères. Ces codeurs performants fonctionnent selon un principe de détection magnétique hautement efficace, combinant pour la première fois un détecteur à effet Hall et un détecteur Wiegand. Cette technologie sans contact se distingue par sa précision et sa robustesse exceptionnelles, même dans les environnements industriels les plus difficiles. Atteignez un nouveau niveau de fiabilité et de performance au sein de votre usine !
Le complément idéal
Une technologie de connexion et de montage parfaitement coordonnée garantit une intégration optimale d'un codeur absolu. Pour les codeurs absolus magnétiques de la série ENA58IL, une gamme de produits de connectique adaptés est désormais disponible.
Des résultats de mesure précis
La série de codeurs magnétiques ENA58IL se distingue par sa précision exceptionnelle, offrant des précisions de mesure inférieures à 0,1°. Elle offre des résolutions élevées pouvant atteindre 16 bits, tant en mode monotour qu'en mode multitours !
Technologie sans contact
Le principe de fonctionnement sans contact des émetteurs d'impulsions magnétiques permet de remplacer les engrenages mécaniques, ce qui réduit les interventions de maintenance et d'entretien. La série ENA58IL renforce ainsi la fiabilité de vos processus !
Des applications polyvalentes
Grâce à ses interfaces mécaniques et électriques flexibles, l'emetteur d'impulsions magnétique de la série ENA58IL s'intègre facilement dans pratiquement n'importe quel environnement. Associé à un boîtier extrêmement compact, il permet une grande polyvalence d'utilisation.
360° - Découvrez l'émetteur d'impulsions ENA58IL
Garantir des processus fiables

Dans les usines de remplissage modernes, jusqu'à 90 000 bouteilles par heure sont remplies de jus, de bière ou de soda. Le codeur magnétique de la série ENA58IL , avec sa précision de 0,1°, fournit des données de position exactes pour le positionnement de précision des bouteilles.

Les journaux défilent à une vitesse d'environ 50 mètres par seconde dans les presses offset. Le mouvement des rouleaux de presse doit être parfaitement synchronisé afin d'éviter tout déchirement ou pliure du papier. Le codeur magnétique de la série ENA58IL assure un contrôle précis de la vitesse des rouleaux.

La série ENA42HD d'encodeurs magnétiques extrêmement robustes et résistants garantit un positionnement précis de la flèche d'une grue, même en cas de chocs et de vibrations importants. La technologie magnétique sans contact offre une fiabilité absolue et une longue durée de vie.

Grâce à leur boîtier très compact, les codeurs de la série ENA36IL sont parfaitement adaptés aux espaces de montage restreints des robots. Ils détectent de manière fiable la position et la vitesse du bras robotisé et garantissent ainsi un déroulement fluide des processus.
Applications polyvalentes
La nouvelle génération d'émetteurs d'impulsions magnétiques de Pepperl+Fuchs est spécialement conçue pour les environnements industriels difficiles. Sa technologie précise et robuste, associée à un boîtier compact, permet une utilisation dans les applications les plus exigeantes. Même les charges mécaniques élevées soumises à des vibrations, à la saleté et à des températures extrêmes n'affectent pas les puissants encodeurs magnétiques. L'utilisateur bénéficie ainsi de processus de fabrication fiables pour une large gamme d'applications.
Les emetteurs d'impulsions rotatifs sont adaptés à la mesure de la rotation, de la vitesse angulaire ou de la position de pièces mobiles dans les domaines les plus divers. Par rapport aux autres codeurs magnétiques, la nouvelle famille de codeurs magnétiques offre une robustesse et une précision uniques.
Contactez-nous
Vous avez des questions sur les emetteurs d'impulsions magnétiques ? Nous sommes là pour vous aider !
Pour plus d'informations sur la nouvelle génération d'émetteurs d'impulsions magnétiques de Pepperl+Fuchs, envoyez-nous un e-mail.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !