Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Énergie éolienne

Énergie éolienne

La majeure partie de l'électricité verte générée dans le monde provient d'éoliennes situées sur la terre ou sur le littoral des océans. Le principe de base est simple : le vent met les pales du rotor de l'éolienne en mouvement. Un générateur convertit ensuite l'énergie cinétique du vent en énergie électrique, sans aucune émission de CO2.

Une technologie de détection adaptée est essentielle pour un fonctionnement sûr et efficace des éoliennes. Qu'il s'agisse de contrôler les vibrations et les vitesses de rotation ou de bénéficier d'une transmission de position, Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de codeurs rotatifs, de détecteurs de vibrations, de détecteurs d'accélération et de détecteurs de proximité parfaitement adaptés aux conditions environnementales difficiles du secteur de l'énergie éolienne.

Pepperl+Fuchs propose également la technologie de communication et d'interface idéale pour la construction de nouvelles usines et la modernisation d'installations existantes. Les conditionneurs de signaux garantissent une transmission de signal sans interférence, tandis que les parasurtenseurs protègent les éoliennes contre les surtensions dues à la foudre, par exemple. Les produits Pepperl+Fuchs assurent des processus sûrs et fiables dans le secteur de l'énergie éolienne.

Détecteurs industriels pour l'énergie éolienne

Codeur rotatif dans une éolienne

Mesure de la vitesse sur les éoliennes

Les codeurs incrémentaux sont utilisés dans les éoliennes pour contrôler la vitesse du générateur ou du rotor. Pour les éoliennes situées près de la côte ou en haute mer, Pepperl+Fuchs propose des variantes offshore résistantes à la corrosion qui fournissent des résultats de mesure fiables dans des conditions extrêmes.

Application d'un codeur rotatif ENA58IL

Commande de pas et d'azimut

Dans le cadre de la commande d'azimut, les codeurs absolus de la série ENA58 contrôlent la position de la nacelle afin qu'elle puisse être alignée de manière optimale avec le vent. Pour la commande du pas, l'ENA58 mesure également l'angle des pales du rotor afin qu'elles soient positionnées parfaitement par rapport au vent.

Communication et interfaces industrielles et produits pour zones à risque d'explosion destinés à l'énergie éolienne