Détecteurs radars industriels

Les détecteurs radar industriels de Pepperl+Fuchs s'appuient sur le principe physique des ondes électromagnétiques ou des ondes radar. Ces ondes radar présentent des propriétés spéciales qui les rendent idéales pour les applications d'automatisation où d'autres principes de détection atteignent leurs limites : elles sont insensibles aux interférences, se propagent à une vitesse proche de celle de la lumière et sont réfléchies à des degrés divers par pratiquement tous les matériaux. Par ailleurs, elles sont capables, dans une certaine mesure, de pénétrer la plupart des matériaux.
Détecteurs radar pour machines mobiles
Avec des vitesses de balayage allant jusqu'à 200 Hz, des valeurs CEM comparables à E1 et une interface CAN intégrée (CANopen ou SAE J1939 conforme CiA-301), les détecteurs radar de Pepperl+Fuchs sont particulièrement adaptés à l'intégration dans des machines mobiles (par exemple, grues mobiles, engins de construction de routes, machines agricoles). Les connexions typiques des véhicules, telles que AMP Superseal ou DEUTSCH, garantissent des connexions fiables et solides à tout moment. Mais les détecteurs radar offrent également une solution fiable dans d'autres domaines d'application, tels que l'évitement des collisions pour les véhicules à guidage automatique (AGV) sur les chariots élévateurs ou même pour le contrôle du niveau de remplissage dans les réservoirs.

Réflecteurs d'angle comme accessoires utiles
Si les propriétés réfléchissantes d'un objet cible doivent être améliorées ou si l'alignement idéal sur le détecteur radar FMCW n'est pas possible, la gamme Pepperl+Fuchs propose des réflecteurs d'angle supplémentaires disponibles en tant qu'accessoires. Une fois qu'un tel réflecteur d'angle métallique est fixé à un objet cible, la section transversale radar (RCS) d'un objet cible augmente de manière significative et il est donc plus facilement détectable par le détecteur radar.
- anglais
- allemand
- espagnol
- italien
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsBrochure - Industrial Radar Sensors with CAN Interface | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |