Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS2-PS1-C Rail profilé WCS2

Rail de profilé WCS2, revêtu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Thermopoudré
  • Montage rapide
  • Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé
  • Grand écart d'appui
  • Toutes les positions de montage possibles
  • Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS2-PS1-C

Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LongueurL1000 mm ... 5000 mm
rayon de courbure≥ 1000 mm
MatérialAluminium , thermopoudré
Coefficient d'extension2,4 x 10-5 /K
Masse1000 g / m
Revêtementthermopoudré , 100 µm
Notes générales