Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3-PS1 Rail profilé WCS2

Rail de profilé WCS3

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage rapide
  • Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé
  • Grand écart d'appui
  • Toutes les positions de montage possibles
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS3-PS1

Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LongueurL1 m ... 6 m
rayon de courbure≥ 700 mm
MatérialAluminium
Coefficient d'extension2,4 x 10-5 /K
Masse450 g / m
Dimensions
Hauteur20,7 mm
Largeur28 mm
Longueur1 m ... 6 m
Notes générales