Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMD60M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L LiDAR 2D

R2000 HD, détecteur LiDAR 2D pour un positionnement de précision et hautement dynamique, portée de mesure jusqu’à 60 m, Ethernet

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Domaine de détection étendu
  • Résolution angulaire élevée
  • Infrarouge
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Filtre de données mesurées flexible

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMD60M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L

Gamme de mesure0,1 … 20 m (noir 10 %)
0,1 … 60 m (blanc 90 %)
0,1 … 120 m (réflecteur)
Réflectivité min. 1,8 %
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueRAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre905 nm
divergence du faisceautransversal 2 mrad , longitudinal 10 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition250 kHz
Énergie d'impulsion max.< 94 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
vitesse de balayage10 ... 50 Hz
Angle de balayage360°
Diamètre de la tache lumineuse25 mm x 105 mm pour 10 m
FiltreMaximum, moyenne, médiane, réflectivité
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Résolution1 mm
MTTFd75 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Indication débit de données LED jaune : Ethernet actif
LED verte : liaison Ethernet
Visual. état de commutationLED rouge : erreur
LED jaune : Q1 + Q2
Eléments de contrôle2 Bouton
Indication de paramétrage24 x 252 pixels , rouge
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 400 mA / 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0< 10 W
Retard à la disponibilitétv< 40 s
Type d'interfaceFast Ethernet, 2 sorties de commutation
ProtocoleHTTP , TCP/IP et UDP/IP
Type d'entrée/sortie2 Entrées / sorties , Configurable indépendamment , protection contre les courts-circuits ou l'inversion de polarité
Seuil de commutationfaible : Ua < 1,5 V,
élevée : Ua > Ub - 2 V
Courant de commutation100 mA par sortie
Norme produitIEC 61000-6-2
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Mesure de la vitesse84000 mesures par seconde
Volume sonore mesurétyp. ± 9 mm
(1 sigma; 20 mm max.)
avec filtre de valeur mesurée désactivé
Résolution angulaire0,042 °
précision absolue< 0,5 m : typiquement ± 40 mm
> 0,5 m : typiquement ± 30 mm
Reproductibilité< 12 mm
Classe de protectionIII
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 8 broches, codage A (MultiPort) ,
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Matérial
BoîtierABS + PC + Aluminium
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 0,8 kg
Dimensions
Hauteur116,5 mm
Largeur106 mm
Longueur106 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.