22/03/2023Un contrôle total grâce aux unités de contrôle en polyamide protégées contre le risque d'explosion

La nouvelle gamme d'unités de contrôle locales de Pepperl+Fuchs offre aux utilisateurs un contrôle littéralement total. Conçue avec un type de protection Ex db eb, les modèles de la série LRP proposent une solution intelligente pour la commutation et la commande de circuits dans les zones à risque d'explosion désignées ATEX/IECEx 1/21 et 2/22.
Fabriquées en polyamide durable mais léger, les unités de contrôle sont conformes à l'indice de protection (IP66) et sont dotées d'un joint en caoutchouc silicone dissimulé qui confère au coffret une étanchéité à long terme. Associées à une large gamme de température allant de -40 °C à +55 °C, les solutions peuvent être facilement utilisées dans des conditions d'environnement difficiles et en extérieur.
Points forts des unités de contrôle LRP
- Rapport fonction/taille de référence dans le monde de l'industrie : l'installation de cinq opérateurs maximum permet d'utiliser plusieurs fonctions au sein d'une petite unité
- Délais de livraison rapides : les variantes les plus populaires directement en stock
- Étiquetage personnalisé : différentes tailles de porte-étiquettes, même pour les unités entièrement équipées
- Configurations spécifiques à l'utilisateur : jusqu'à deux entrées de câble sur la même face pour des installations à encombrement réduit
- Flexibilité des applications : gamme de coffrets bien conçue pouvant aisément accueillir des opérateurs ou des ampèremètres de grande taille
- À la pointe de la technologie : vaste gamme de produits au design moderne, léger et durable
- Accès et câblage faciles : point de mise à la terre amovible idéalement positionné
- Grande durabilité : le joint dissimulé garantit un indice de protection IP66
- Service et assistance dans le monde entier : assistance professionnelle et conseils d'experts en protection contre le risque d'explosion électrique

