Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteur ultrasonique de la série UB*-F42 avec IO-Link

Visualisation du détecteur ultrasonique UB*-F42 avec faisceau sonore et câble de raccordement

Avec la série UB*-F42, Pepperl+Fuchs élargit sa gamme déjà très complète de détecteurs ultrasoniques avec un véritable multitalent adapté à une multitude d'applications : il peut détecter des objets, enregistrer la consommation de matériaux, mesurer des niveaux de remplissage et surveiller des déplacements. L'interface IO-Link permet de l'intégrer dans l'IIoT. Outre les valeurs mesurées, l'appareil transmet des données de processus et d'état détaillées qui peuvent être utilisées pour optimiser la commande et la maintenance préventive.

Concept éprouvé avec de nouvelles fonctionnalités

Différentes versions des détecteurs ultrasoniques UB*-F42

Le concept des appareils de la série UB*-F42 a fait ses preuves depuis de nombreuses années avec le produit prédécesseur du même nom et la série K0, de conception identique. La nouvelle génération de capteurs a toutefois été améliorée sur des points essentiels et offre désormais des versions supplémentaires ainsi qu'une gamme plus large de fonctions et d'options de réglage. Parmi ces caractéristiques, citons un diamètre de faisceau acoustique réglable, une zone morte particulièrement réduite, un indice de protection IP67 pour une étanchéité élevée contre la poussière et l'humidité, ainsi qu'une synchronisation automatique des capteurs.

L'interface IO-Link en option simplifie la mise en service et le paramétrage, tout en permettant un accès direct à tous les paramètres du capteur. Outre les valeurs de processus, ces paramètres comprennent des données de diagnostic complètes sur l'état de l'appareil, telles que les heures de service et les valeurs de température. Cela permet de planifier la maintenance préventive en fonction des besoins.

Détecteur ultrasonique UB*-F42 version latérale

Options pour les installations exiguës et le fonctionnement en parallèle

Deux versions de la série UB*-F42 avec différentes plages de détection sont également disponibles en version latérale. Grâce à cette conception, le transducteur ultrasonique est pivoté de 90° dans le boîtier, ce qui permet d'installer facilement le capteur dans des espaces très confinés. Grâce à sa zone morte minimale, le capteur peut mesurer à courte distance, ce qui est idéal pour les installations compactes. De plus, le diamètre du faisceau sonore peut être adapté à l'application sans perte de portée de détection. Un diamètre large permet la détection sur de grandes surfaces où les objets cibles peuvent apparaître à n'importe quel endroit. Un faisceau sonore plus petit élimine les interférences dues aux effets d'écho, ce qui permet, par exemple, d'optimiser les mesures dans un silo étroit.

Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés à proximité les uns des autres, les ondes sonores peuvent se superposer, ce qui perturbe la détection. Pour éviter cela, la série UB*-F42 propose trois modes de synchronisation différents : commun, multiplex et déclenché en externe. Ces modes permettent d'adapter les appareils fonctionnant en parallèle à différentes applications. Jusqu'à dix capteurs peuvent être connectés via une entrée de synchronisation ; la synchronisation s'effectue automatiquement et sans paramétrage supplémentaire.

Convient à une grande variété d'applications

Le principe de mesure résilient utilisé par les détecteurs ultrasoniques et la conception flexible de la série UB*-F42 permettent d'utiliser ces appareils dans une grande variété d'applications. Les domaines d'utilisation vont de la détection de niveau de remplissage à la production mécanique en passant par l'intralogistique. Comme un seul type d'appareil peut être utilisé pour une large gamme d'applications, les stocks d'appareils de remplacement peuvent être réduits au minimum.

Ultrasonic sensor UB*-F42 monitoring gravel bunker

Mesures du niveau de remplissage et des stocks

Les ultrasons détectent les solides aussi fiablement que les niveaux de liquide. Les vapeurs qui s'élèvent dans un conteneur, un réservoir ou un silo n'ont aucune incidence sur la mesure. Les mesures ne sont pas non plus affectées par la poussière et les précipitations dans les conteneurs de matériaux en vrac ouverts et les fosses. Le faisceau sonore détecte à la fois le niveau horizontal et la surface du matériau en vrac, qui est souvent de forme conique. Le signal provenant de la plage de détection tridimensionnelle peut être utilisé pour former une moyenne valide. Le principe de mesure est insensible aux conditions météorologiques et le boîtier offre un indice de protection élevé, garantissant une détection permanente et fiable même dans des conditions difficiles.

Détecteur ultrasonique UB*-F42 détectant la présence d'un camion à la sortie d'une station de lavage

Surveillance des portails, surveillance des entrées et des sorties

Si un capteur UB*-F42 est installé dans une passerelle ou une zone de stationnement, il peut détecter les véhicules qui passent ou qui sont stationnés dans la zone. Le capteur peut être paramétré pour assurer une surveillance fiable des portails ou la détection de présence. Les contours, les couleurs et les propriétés de surface du véhicule ont aussi peu d'impact sur la détection que les conditions difficiles de l'environnement.

Détecteur ultrasonique UB*-F42 pour la surveillance de matériaux dans des machines pour tôles

Intralogistique, production et manutention

Dans les zones du processus de production où des rouleaux de matériau (par ex. papier, films, tôles) sont utilisés, le capteur utilise la réduction du diamètre du rouleau pour mesurer la consommation. D'autres tâches de contrôle et de mesure peuvent également être réalisées à l'aide d'appareils de la série UB*-F42, comme la surveillance de l'affaissement lors des processus d'alimentation en matériau.

video thumbnail cubical all-rounder

Points forts des détecteurs ultrasoniques UB*-F42

  • Utilisation polyvalente grâce à une large gamme de fonctionnalités, un indice de protection IP67, des zones mortes réduites et un principe de mesure universel
  • Disponibilité élevée des machines : l'interface IO-Link intégrée permet d'accéder aux paramètres des capteurs, aux données de diagnostic et aux données de processus.
  • Fonctionnement sans défaut : synchronisation simple des capteurs lors de l'utilisation de plusieurs capteurs en parallèle
  • Faisceau sonore réglable pour une adaptation optimale à l'application sans perte de portée
  • Les variantes frontales et latérales dans une grande variété de plages de détection permettent une intégration facile, même dans des conditions d'installation difficiles.