Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

L'alternative compacte et économique : le nouveau mini-évent à purge motorisée 6100

Mini évent pour système purge/pressurisation du moteur série 6100

Pepperl+Fuchs a élargi sa gamme de produits de purge/pressurisation, déjà leader du secteur, afin d'offrir une solution innovante pour les applications de moteurs purgés. Le système purge/pressurisation de moteurs 6100 peut désormais être associé au mini-purgeur EPV-6100-MPM* de la série 6100 pour les moteurs de petite et moyenne taille.

Système purge/pressurisation et accessoires avec évents et détecteur de pression pour série 6100

Encombrement réduit et mise à niveau facile

Le mini-évent de purge du moteur a un encombrement réduit par rapport à l'évent standard de Pepperl+Fuchs, ce qui facilite le remplacement de l'évent de protection du boîtier sur un moteur où un produit concurrent a pu être utilisé par le passé. Cela permet d'utiliser le système purge/pressurisation du moteur 6100, riche en fonctionnalités, et le mini-évent sans avoir à modifier le boîtier du moteur existant.

Débits configurables

Le mini-évent peut être configuré pour fournir un débit compris entre 2 000 et 6 000 l/min et avoir une pression de rupture comprise entre 10 et 40 mbar. À l'aide du tableau de pression de purge/pressurisation de Pepperl+Fuchs, les clients peuvent sélectionner l'évent qui répond aux exigences de leur application spécifique.

Système purge/pressurisation de la série 6100 et mini-évent - Points forts

  • Les modes de fonctionnement sélectionnables par l'utilisateur offrent une grande flexibilité d'application.
  • Évents configurables pour répondre aux exigences des clients en matière de débit et de pression de rupture
  • L'interface utilisateur offre un affichage numérique permettant une configuration rapide du système, une surveillance en temps réel de la pression et du débit, ainsi que des notifications d'alarme/de défaut.
  • La compensation automatique des fuites garantit le fonctionnement continu de l'application, même en cas de déclenchements intempestifs.
  • En combinant le système de purge/pressurisation du moteur 6100 avec le mini-évent, Pepperl+Fuchs offre le système purge/pressurisation le plus fiable et le plus convivial du marché.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !