Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-HORN1-70MM-85DBA Élément de colonne lumineuse

Alarme sonore, élément de colonne lumineuse

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-HORN1-70MM-85DBA

numéro de fichier ULE223176
Couleurnoir
Fréquence1,75 kHz Durée/impulsion
MTTFd4600 a
Tension assignée d'emploiUe24 V C.A./C.C.
Courant assigné d'emploiIe≤ 11 mA
courant de démarrage100 mA (< 50 ms)
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementSystème à baïonnette
Dimensions
Hauteur72 mm
Diamètre70 mm
Durée de vie5 000 heures minimum
Notes générales