Sélectionnez votre pays
NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Y Détecteur inductif
Série équipement mobile
Principaux avantages en un coup d'œil
- 8 mm, noyable
- Portée augmentée
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Connecteur DEUTSCH 3 pôles (DT04)
- Résistant au champ magnétique 100 V/m
- Homologation de type E1
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Y
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 8 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 60 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | oui | |
| Protection anti-inductive | oui | |
| Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 60 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 7 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 220 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED : jaune Sortie |
| MTTFd | 1085,5 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires » |
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble fixe avec prise | ||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | ||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | ||||||||||||||||||||||
| Connecteur | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.