Sélectionnez votre pays
NCN4-12GM35-N0-Y191065 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 mm, non noyable
- boîtier acier inox
- Sortie NAMUR
- Protection contre l'inversion de polarité
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCN4-12GM35-N0-Y191065
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 4 mm |
| Montage | non noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Portée réelle | sr | 3,6 ... 4,4 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,37 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,36 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz | ||||||
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | ||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle | |||||||
| MTTFd | 2520 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologation IECEx | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certification ATEX | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| agrément CCC | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Homologation CML | sur demande | ||||||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 25 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.