Sélectionnez votre pays
NCN3-F31-N4-V18-Y223963 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Ajustage reproductible
- Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
- Certifications ATEX et IECEX
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCN3-F31-N4-V18-Y223963
| Fonction de commutation | 2 x normalement fermés (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 3 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Portée réelle | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
| Elément de commande | Acier inox 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1,3 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,6 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 3 kHz | ||||||
| Course différentielle | H | typ. 5 % | ||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | |||||||
| Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 1,1 ms | ||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |||||||
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1470 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certification ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| agrément CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologation NEPSI | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Raccordement (côté système) | V18-connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.