Sélectionnez votre pays
MHV-BT-F07-G17 Kit de montage
Kit d'assemblage réglable pour vannes manuelles de taille F07 (en conformité avec la norme EN ISO5211), arbre carré G = 17 mm, hauteur minimale 19 mm
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage simple
- Aucun trou n'est nécessaire dans l'arbre d'entraînement
- Levier manuel inclus
- Solution tout-en-un en acier inoxydable
- Normalisé
- Réglable en hauteur
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV