Sélectionnez votre pays
FN-LBAS-IA1 Surge ProtectorFieldConnex®
Surge protector, Ethernet-APL, field mounting, Ex ia, Ex d, Ex e, 1/2" NPT thread
Principaux avantages en un coup d'œil
- For Ethernet-APL spur ports
- Intrinsically safe according to 2-WISE
- Stainless steel housing for field device mounting, 1/2" NPT thread






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à FN-LBAS-IA1
| Design / Mounting | Outside installation | |
| Installation in hazardous area | Zone 1 |
| Interface type | Ethernet-APL auxiliary device |
| Rated voltage | Ur | 30 V | ||||||
| Rated current | Ir | 500 mA | ||||||
| Impulse rating | 2 kV/1 kA (category C1) per line 5 kV/2,5 kA (category C2) per line 0,5 kA (category D1) per line | |||||||
| Impulse discharge current (10/350 µs) | Iimp | 0.5 kA per line | ||||||
| Nominal discharge current (8/20 µs) | In | |||||||
| ||||||||
| Max. surge current (8/20 µs) | Imax | 5 kA overstressed fault mode 1 acc. to IEC 61643-21 | ||||||
| Voltage protection level | Up | |||||||
| ||||||||
| Degree of protection | IEC/EN 60529 | |
| Climatic conditions | IEC 60721 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| Surge protection | IEC 61643-21 | |
| Ethernet | Ethernet-APL , IEEE 802.3 for 10BASE-T1L |
| Ambient temperature | -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) | |
| Storage temperature | -50 ... 90 °C (-58 ... 194 °F) | |
| Shock resistance | 15 g 11 ms | |
| Vibration resistance | 1 g , 10 ... 150 Hz |
| Connection type | wire ends APL + red , APL - black , protective conductor (PE) green/yellow | |
| Core cross section | APL +, APL - 0.8 mm2 , PE 1.3 mm2 | |
| Housing material | Stainless steel 1.4401/316 | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Mass | 200 g | |
| Mounting | NPT1/2 thread |
| EU-type examination certificate | TÜV 22 ATEX 8786 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| IECEx approval | IECEx TUR 22.0017X | ||||
| |||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.