Sélectionnez votre pays
NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sortie relais
- Portée de détection 10 mm
- Sortie SPDT
- Courant de commutation jusqu'à 6 A
- Câble de connexion avec prise Deutsch
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06
| Fonction de commutation | contact inverseur | |
| Type de sortie | relais | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | sortie relais | |
| Durée de vie mécanique | Marche à vide : 2 x 107 commutations Pleine charge : 1 x 105 cycles de manoeuvre |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V C.C. |
| Fréquence de commutation | f | 20 Hz |
| Course différentielle | H | env. 10 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Courant d'emploi | IL | ≤ 50 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Tension de commutation | max 28 V CC | |
| Courant de commutation | max 6 A CC (charge résistive) | |
| Capacité de commutation | max 180 W |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble fixe avec prise | |||||||
| Section des fils | 0,75 mm2 | |||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP68 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Câble | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.