Sélectionnez votre pays
NSN15-30GM50-2E2-M1-S2D2 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sans zone aveugle
- 15 mm non noyable
- Utilisation de surfaces d'actionnement métalliques classiques
- Applications jusqu'à la Cat. 2, PLd/SIL 2 possibles (peut être utilisé de manière redondante jusqu'à la Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED signalant l'état de commutation et l'indication d'erreur
- Sorties de sécurité OSSD
- Homologation de type E1
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Certifié TÜV
- Alimentation de 10 V CC à 30 V CC
- Altitude max. 5 000 m
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV