Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV-CCM Barre code contrôle en métal

Barre de code de contrôle en métal pour le système PGV

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistance élevée en température
  • Haute résistance mécanique
  • Facilement interchangeables
  • Très résistant aux produits chimiques
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PGV-CCM

Valeur initiale1 ... 999
nombre1 ... 999
Segment de barre de code
Longueur nominale du segment100 mm
200 mm
500 mm
Largeur25 mm
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau1 mm
MatérialAluminium
Type de montageadhésif
vissage
Masse83 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m
Stockage2 ans maximum dans des conditions de stockage normales.
Notes générales