Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-4254.M Module de protection

Module de protection pour barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Module de protection pour 2 boucles du signal
  • Tension nominale 48 V
  • Module de protection pour boucles du signal reliées à la terre
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Fonctionnement ininterrompu (reset automatique)
  • Témoin d'état
  • Module de montage sur base, enfichable
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-4254.M

Type d'appareilType 1/P1 conformément à la norme EN 61643-11
Nombre de boucles du signal protégées2
Topologieterre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Raccordementvia module de base
Courant de fuite< 20 nA bei Uc , ligne-ligne
< 100 nA bei Uc , ligne-terre
Tension assignée d'emploiUN48 V
Tension maximale de fonctionnement continuUc38,1 V C.A. et 54 V CC
Courant nominal de chargeIL0,75 A à 70 °C (158 °F)
Résistance série1 Ω par ligne
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1,5 kA par ligne
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In5 kA par ligne
Courant de surtension max. (8/20 µs)Imax20 kA
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal10 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 140 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 90 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Heure de réinitialisation de l'impulsion< 30 ms
Fréquence de coupurefG5 MHz , ligne-ligne
Éléments d'affichageAffichage de l'état
état de fonctionnement (vert)
indication de défaut (rouge)
Degré de protectionIEC 60529:2013
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % , sans condensation
Résistance à la corrosionselon ISA-71.04, niveau de gravité G3
Degré de protectionIP20
Raccordementvia module de base
Matérial
Boîtierpolyamide PA 6.6
Masseenv. 14 g
Dimensions6 x 45 x 54 mm (0,24 x 1,77 x 2,15 po) (I. x H. x P.)
Fixationmodule de base enfichable pour montage sur rail de montage DIN 35 mm
CertificatTÜV 22 ATEX 8881 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Classe de températureT4 pour température ambiante ≤ 80 °C
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément ULE501704
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUR 22.0051X
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales