Sélectionnez votre pays
M-LB-Ex-2646 Barrière parasurtenseur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Protection contre les surtensions pour 3 boucles du signal
- Tension nominale 24 V CC
- Barrière parasurtenseur pour boucles du signal reliées à la terre
- Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
- Connexion par bornes à vis
- Montage sur profilé chapeau
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL