Sélectionnez votre pays
EJB4A.D.PS.DIS.063.3PN.2NO Switch Disconnector
Switch disconnector, aluminum enclosure, 4-pole, 63 A, with type of protection Ex d IIB
Principaux avantages en un coup d'œil
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 4x NO
- Labeling '0 - I'
- Auxiliary contacts - 2x NO
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Ex d and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection IP66
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE