Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.HL.SP LED Push Button Module (Ex e)

LED push button module, cover-mounted, 1-pole, with type of protection Ex e

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Contact block 1x NC
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
  • Mounting on enclosure cover
  • Ex de certified
  • Polyamide

Afficher plus

Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.HL.SP

Operating voltage30 V max. AC/DC
Operating current10 A max.
Power consumption1 W
Terminal capacity2.5 mm2
Terminal torque0.8 Nm
FunctionIlluminated pushbutton module
Contact configuration1x NC
Usage categoryAC15: 10 ... 30 V AC - 93 mA
DC13: 10 ... 30 V DC - 93 mA
Number of poles1
Degree of protectionIP20
Material
HousingPolyamide (PA)
Mass82 g
Mechanical life300000 switching operations
Dimensions
External dimension (A)54 mm
External dimension (B)37 mm
External dimension (C)63 mm
Total length (L)88 mm
Mountingcover-mounted via actuator head
Ambient temperature-55 ... 55 °C (-67 ... 131 °F)
Service temperature-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
EU-type examination certificateCML 19 ATEX 1178U
MarkingEx-Hexagon II 2 G
Ex db eb IIC Gb
IECEx approvalIECEx CML 19.0054U
Degree of protectionEN 60529
Usage categoryIEC / EN 60947
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Enclosure typeSR.CS*
Notes générales