Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN25-F135-L4-M18-30M-SET Kit de détecteur inductif

Détecteur inductif modulaire pour applications à haute température avec une portée nominale de 25 mm, avec interface IO-Link, composé d'une tête de détecteur inductif séparable avec câble de 0,2 m et connecteur haute température, d'un câble de connexion de 30 m et d'un amplificateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Les données techniques s'appliquent uniquement lorsqu'une tête de détecteur inductif est connectée
  • Plage de température extrêmement large de la tête du détecteur inductif
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
  • Remplacement des têtes de détecteur et des câbles de connexion
  • Amplificateur identique pour différentes longueurs de câble
  • Liaison directe des têtes de détecteur par synchronisation

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN25-F135-L4-M18-30M-SET

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortiePNP
Portée nominalesn25 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 20 mm
Elément de commandeAcier Fe360 , 75 mm × 75 mm × 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,7
Facteur de réduction rCu 0,7
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Facteur de réduction rMs 1,1
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 30 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP≤ 420 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Indicateur d'étatLED bicolore, jaune/vert
Mode SIO :
Jaune = état de commutation
Vert = sous tension
Mode IO-Link :
voir manuel
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Smart Sensor - SSP 1.1
Données de processusEntrée 5 Bit
- Signal de commutation 1 Bit
- Indication d'incertitude 1 Bit
- Signal d'état 1 Bit
- Avertissement de maintenance 1 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif2098689 (0x200601)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A
Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
DésignationSync
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Conformité PWISVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Classe de protectionIII
Tension d'isolement nominaleUi36 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp500 V
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Remarque : connecteur M8, 4 broches 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Résistance aux vibrations30 g
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionTête de détecteur : IP65
amplificateur: IP67
Câble de connexion : IP50
Matérial
BoîtierTête de détecteur : PEEK 450, 30 % fibre de verre
amplificateur: Acier inox 1.4305 / AISI 303
Outils de montageÉquerre de fixation en aluminium 3.3206
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dispositif de raccordementConnecteur M8 supplémentaire côté tête de détecteur
Cordon fiche droite M8 à codage A, 4 broches, vers prise droite LEMO, 4 broches, câble PFA noir, blindé
Câble
Diamètre du câble3,9 mm
rayon de courbureinstallation fixe 7,5 x diamètre du câble
installation mobile 15 x diamètre du câble
MatérialPFA
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
BlindageTressage
LongueurL30,2 m
Spécifications de longueur individuelles :
Câble de détecteur inductif : 0,2 m
Câble de connexion : 30 m
Masse1305 g
Dimensions
Hauteur44 mm Tête de détecteur
Largeur40 mm Tête de détecteur
Longueur67 mm Tête de détecteur
Fixationamplificateur: Écrous M18
Couple de serrage≤ 30 Nm
Réglage d'origineà fermeture PNP
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.