Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE3-8IOL-K45P-RJ45-EX Maître IO-LinkIndustrial Communication

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichables

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Configuration Web du module et des appareils IO-Link
  • Stockage IODD intégré pour plus de 100 IODD
  • Configuration de module téléchargeable
  • Prise en charge PROFINET IO, Modbus/TCP et OPC UA
  • Connecteurs enfichables
  • Certifié pour une utilisation en Zone 2 et dans les environnements de Classe I, Division 2

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
PROFINET interface
MQTT interface
OPC UA interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICE3-8IOL-K45P-RJ45-EX

Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe18 ... 30 V CC
Informations généralesAlimentation redondante
Tension assignée d'emploiUN24 V CC
Courant nominal3,7 A
Consommation en couranttyp. 155 mA
intensité de courant maximal admissibleCourant total 3,2 A par module
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueRJ45
ProtocolePROFINET IO avec protocole MRP (Media Redundancy Protocol) + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (support SparkPlug B inclus)
PDI Modbus maximal : 33 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI OPC UA : 20 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI MQTT : 10 fois/seconde
Vitesse de transfert10/100 Mbps
nombre/type8 x IO-Link, classe A (X1 – X8)
Configurable en tant que :
8 IO-Link et 8 entrées numériques max.
16 entrées numériques max.
8 entrées numériques et 8 sorties numériques max.
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurmax. 200 mA par port via L+ (broche 1)
Courant de sortieIemax. 200 mA par port Via C/Q (broche 4)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 , EN 61131-2:2007
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainType 1 selon la norme IEC 61131-2, EN 61131-9
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms, demi-onde sinusoïdale
Résistance aux vibrations5 à 8 Hz, déplacement de 3,5 mm, 8,4 à 150 Hz, accélération de 1,0 g
Degré de protectionIP20
RaccordementAlimentation connecteur enfichable
Bus de terrain RJ45
Entrées / sorties connecteurs enfichables
Matérial
BoîtierPolyamide, UL94V-0
Masse250 g
Dimensions
Hauteur118,2 mm
Largeur45,2 mm
Longueur113,6 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationRail DIN
CertificatUL 25 ATEX 3354X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN IEC 60079-0:2018/A11:2024 , EN 60079-7:2015 , EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
Agrément ULE492874
Homologué pourClasse I, Division 2, Groupes A - D T4
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx ULD 25.0005X
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
Notes générales