Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KLE 00-2,2-2,0-K55 Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Filetage M4
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KLE 00-2,2-2,0-K55

Longueur des fibres optiquesl2000 mm
Diamètre du fibre optiqued2,2 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalPointe flexible
rayon de courburemin. 25 mm
diamètre du faisceau de fibres
Face de sortie : 1 mm2
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePVC
NoyauPlastique
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Volume de livraisonCâbles à fibre optique emballés par deux
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales