Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB10-30GM60-AAR-Y906216 Détecteur inductif

Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • SPDT sortie relais
  • Domaine de détection de 10 mm
  • Sortie relais active 24 V CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB10-30GM60-AAR-Y906216

Fonction de commutationcontact inverseur
Type de sortierelais
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortiesortie relais
Durée de vie mécaniqueMarche à vide : 2 x 107 commutations Pleine charge : 1 x 105 cycles de manoeuvre
Tension d'emploiUB10 ... 30 V C.C.
Fréquence de commutationf20 Hz
Course différentielleHenv. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsnon
Courant d'emploiIL≤ 50 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Tension de commutationmax 28 V CC
Courant de commutationmax 6 A CC (charge résistive)
Capacité de commutationmax 180 W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Type de raccordement1 m, câble PUR , gaine lourde , 4 fils , # 18 AWG
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.