Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-MH78 Réflecteur

Réflecteur avec microstructure, hexagonal 78 mm x 61 mm, trous de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Microstructure
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-MH78

Forme constructivehexagonal
Température ambiante-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur7 mm
Largeur61 mm
Longueur78 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales