Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBA-2E2A-G2-ZEJ/XE2J Module d'entrée/sortie ASi

Module plat G2, 2 entrées (PNP) et 2 sorties électroniques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certificat AS-Interface
  • Degré de protection IP67
  • Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
  • Jack d'adressage
  • Connexion par câble plat selon la technique de branchement direct, cheminement variable du câble plat
  • Surveillance de communication
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Alimentation des entrées et des sorties en provenance d'AS-Interface
  • Deux MOVI-SWITCH-1E de SEW activables
  • Possibilité de mise … la terre (PE)
  • Affichage fonctionnel pour le bus, les entrées et sorties
  • Detection de surcharge de l'alimentation capteur
  • Détection de surcharge en sortie

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ZH

Données techniques relatives à VBA-2E2A-G2-ZEJ/XE2J

Type de nœudNœud A/B
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.1
numéro de fichier ULE223772
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur ou sorties
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 2 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 170 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type2 entrées pour capteurs à 2 ou 3 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible≤ 130 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 100 mA (TB ≤ 60 °C), protection contre les surcharges et les courts-circuits
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 2 mA
1 (amorti)≥ 4 mA
nombre/type2 sorties électroniques, PNP résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationde AS-Interface
Courantlimité par la limite de charge du courant du module
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
Degré de protectionEN 60529:2000
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2001
profilS-B.A.E
Code IOB
Code IDA
Code ID17
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 - OUT1
D1 - OUT2
D2 IN3 -
D3 IN4 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementméthode de perçage de câble : câble plat de couleur jaune
entrées/sorties : connecteur rond M12
Matérial
BoîtierPBT
Masse100 g
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Fixationplatine de montage
Notes générales