Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V8HAN-G Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, Harting, 8 broches

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V8HAN-G

nombre de pôles8
Forme constructiveConnecteur femelle, droit
Harting Han 8D, taille 3 A
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Tension assignée d'emploiUe230/400 V
Tension d'emploiUB50 V
Courant d'emploiIB10 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Degré de pollution3
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP65
Raccordement8 connecteurs à contact, Harting 8 D
Raccordement à sertir pour max. ∅1,1 mm, dénudage 8 mm
Raccord à vis PG11
Matérial
contactsalliage Cu
surface de contactAu
Poignéealuminium et polycarbonate
Masse119 g
inflammabilité
Boîtier94 V-0
Notes générales