Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAS-4A16L-K31 Moniteur de sécurité ASi

Moniteur de sécurité, avec 16 circuits de sortie décentralisé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes CEI 61508 et EN 62061, et jusqu'à PLe conformément à EN 13849
  • boîtier acier inox
  • Écran LCD pour adresses esclaves et messages d'erreur
  • Configuration et mise en service à l'aide du logiciel de configuration
  • Deux relais de sortie sécurisée et deux sorties électroniques sécurisées
  • 2 réseaux AS-Interface
  • Carte de mémoire pour les données de configuration

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAS-4A16L-K31

Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSaucun
Identification des doubles adressesd'esclaves interface AS
Surveillance de mise à la terreEFDintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
Temps d'action< 10 s
Retard à l'appel< 40 ms
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED FAULTAffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication
rouge, clignotante : erreur du circuit de décharge
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED U AS-i 1 / U AS-i 2Tension d'AS-Interface - circuit 1/circuit 2 ; LED de couleur verte
LED readyLED readyarrêt : -
éclairage permanent : Verrouillage démarrage/rédémarrage activé
clignotant : Test externe nécessaire
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED EDM/StartCircuit de contrôle de dispositif extérieur, entrées fermées ; quatre LED de couleur jaune
LED circuit de sortieCircuit de sortie fermé ; quatre LED de couleur verte
Bouton poussoir4
tension d'isolementUi≥ 500 V
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ;
24 V CC
Courant assigné d'emploiIe≤ 200 mA en provenance de l'alimentation 24 Vc.c.
≤ 45 mA en provenance d'AS-Interface
Type d'interfaceRS 232, seriell
Vitesse de transfert19,6 kBaud, sans parité, 1 bit start, 1 bit stop, 8 bits de données
Type d'interfaceFente pour carte à puce
nombre/type4 entrées EDM/démarrage :
EDM : entrées pour les circuits de surveillance des dispositifs externes
Démarrage : entrées démarrage :
Courant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs)
Sortie de sécuritéCircuits de sortie 1 et 2 : 2 contacts libres de potentiel,
charge de contact maxi :
3  ACC-13 à 30 VCC,
3 ACA-15 à 30 VCA
Circuits de sortie 3 et 4 : 2 sorties transistor PNP
charge de contact maxi :
0,5  ACC-13 à 30  VCC
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
NormesEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (jusqu'à la Catégorie 4), CEI 61508:2001 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849:2008 (PL e)
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée.
Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtieracier inox
Masse800 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur85 mm
Longueur89 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox
Notes générales