Sélectionnez votre pays
VAA-2E3A-LIM1-PU-L-S-V1 Interrupteur de sécurité ASi
Interrupteur de sécurité AS-Interface avec interverrouillage et surveillance d'interverrouillage
Principaux avantages en un coup d'œil
- Applications jusqu'à PLd
- Construction étroite de 40 mm, dimensions des accessoires compatibles avec tous les commutateurs de sécurité
- Tête métallique rotative
- Verrouillage de protection intégré jusqu'à 2500 N
- Raccordement par connecteur M12
- Affichage LED quatre entrées grande visibilité
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE