Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2842 Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • 2 sorties transistorisées passives
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC2842

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementSL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 30 mA
Dissipation thermique≤ 600 mW
Puissance absorbée≤ 700 mW
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-)
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 100 µs / min. 100 µs
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Tension assignéeUr30 V CC
Courant assignéIr50 mA
Temps d'action≤ 200 µs
Niveau du signalsignal 1 : (tension externe) - 1 V max. pour 50 mA (Tamb = 25 °C (77 °F))
Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Sortie Isignal ; Transistor
Sortie IIsignal ; Transistor
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
Fréquence de commutation≤ 5 kHz
Sortie/alimentationisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 V C.A.
Sortie/sortieisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 V C.A.
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usineentrée fermée, transistor fermé, détection de défaut de câble activée
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Séparation galvaniqueEN 50178:1997
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeIEC 61140
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 90 % , sans condensation
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroches 1 et 2 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeBVS 09 ATEX E 157
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia, Ex iaD
TensionUo10,5 V
CourantIo17,1 mA
PuissancePo45 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0331
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BVS 09,0060
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales