Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V95-W Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Contacts dorés
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V95-W

nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 17/8"
numéro de fichier ULE363587
Tension d'emploiUBmax. 250 V
Courant d'emploiIBmax. 9 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement1 x connecteur femelle 7/8"-16 UN, droit
Bornes à vis pour 1,5 mm2 max.
Matérial
contactsCuZn, nickelé
surface de contactAu
PoignéePBT
écrou chapeaualuminium, anodisé noir
Câble
Diamètre d'enveloppe6 ... 8 mm
Masse50 g
Notes générales