Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KLR-C02-1,25-2,0-K147 Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Mesure du niveau de remplissage
  • Résistant aux produits chimiques
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KLR-C02-1,25-2,0-K147

Longueur des fibres optiquesl2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optiqued1,25 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 40 mm
Répartition des fibresFvvoir dimensions
Angle d'ouverture67 °
Accessoires fournisCutter pour fibres optiques en matière plastique
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePTFE
NoyauPlastique
élément terminalPTFE
Séries des appareilsSU18 ; SU18/35 ; SU19
Notes générales