Sélectionnez votre pays
RaDec-D Détecteur radar
Détecteur radar de mouvements standard avec fonctions supplémentaires, version dynamique avec contrôle du sens de rotation, plage de détection : 2 m x 4,5 m, hauteur d'installation max. : 4 m, boîtier noir, sortie relais, connexion câblée
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecteur de mouvement à micro-ondes avec fonctions intelligentes
- Détection fiable de personnes et de véhicules
- Réglage simplissime du champ de détection
- Montage mural et au plafond
- Version avec détection de direction et occultation de la circulation transversale
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT