Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V12-G-YE2M-PVC Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, 1/2" - 20 UNF, 3 broches, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés et torsadés
  • Degré de protection IP68 / IP69K
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V12-G-YE2M-PVC

nombre de pôles3
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 11/2"
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 300 V DC
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Température ambiante-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Degré de pollution3
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactNi/Au
PoignéeTPU , jaune
CâblePVC
écrou chapeaulaiton nickelé
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅5,2 mm
rayon de courbure10 x câble diamètre :
Couleurjaune
Fils3 x 0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse94,6 g
inflammabilité
support de contacts94 V-2
Boîtier94 V-2
CâbleClasse d'inflammabilité VW-1 selon UL
Notes générales