Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1 Interrupteur de sécurité ASi

Tête de lecture et unité d'évaluation, interrupteur de sécurité Reed pour interrupteurs de sécurité AS-Interface sans contact

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Petit boîtier en plastique
  • Électronique intégrée
  • Particulièrement adapté aux ouvertures et aux couvercles de petite taille
  • Système magnétique multi-sorties
  • Câble avec raccordement par connecteur M12

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1

Principe de détectionmagnétique
distance de démarrage assuréesa07 mm
portée de déclenchement assuréesarmax. 40 mm
Décalage par rapport au centrem± 2,5 mm à une distance s = 3 mm
Type de nœudNœud de sécurité
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
profilS-0.B
Code IO0
Code IDB
Code ID1F
Code ID2E
Retard à l'appel< 5 ms
numéro de fichier ULE155795
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Niveaux de performance (PL)PL e
Durée de mission (TM)20 a
PFHd4,29 E-8
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V de AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 30 mA
Alimentationprovenant de la boucle AS-Interface
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
Directive sur les équipements
Directive 2006/42/CEEN ISO 12100-1, -2:2003
EN 1088:1995+A2:2008
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
sécurité fonctionnelleISO 13849-1:2008 (jusqu'à la catégorie 3/PL e) EN ISO 12100-1, -2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g/11 ms
Degré de protectionIP67
Raccordementavec câble et connecteur M12, 4 broches
Matérial
BoîtierPPS
CâblePUR
Montagequelconque
Dimensions
Largeur26,2 mm
Profondeur13 mm
Longueur36 mm
Longueur du câble15 cm
Durée de vie100 x 106 cycles de manoeuvre
Notes générales