Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD Câble d'adaptateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Blindage pour CEM
  • Non halogéné
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD

Câble adaptateur prise droite M8 à codage A, 3 broches, vers prise droite Sub-D, 9 broches, câble PUR gris, blindé, pour connexion PC avec câble null modem
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveSub-D
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles9
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Connecteur Sub-D : IEC 807-2
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
Câble, installation fixe-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Câble, flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP67
Connecteur 2
Protection contre le desserragevis UNC 4-40
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP20
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 100 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1-3: blanche
Noyau 2: non utilisé
Noyau 3-2: noir
Noyau 4-5: bleu
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL0,15 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse67 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactAu
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien