Sélectionnez votre pays
NBN12-18GK50-E3-M Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 12 mm, non noyable
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Homologation de type E1
- Meilleure Immunité 100 V/m
- Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
- Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN12-18GK50-E3-M
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 12 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 9,72 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 60 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1500 Hz |
| Course différentielle | H | Type 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Protection anti-inductive | oui | |
| Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 60 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 6 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 7 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 220 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1055 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| Homologation de type E1 | 10R-06 |
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 120 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.