Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LHR 01-2,5-0,15-Z1 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine silicone

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Très souple
  • Résistant aux produits chimiques
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LHR 01-2,5-0,15-Z1

Longueur des fibres optiquesl150 mm
Diamètre du fibre optiqued4,4 mm
Forme d'adaptateur01
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 5 mm Statique
diamètre du faisceau de fibres2,5 mm Face de sortie : 4,9 mm2
Angle d'ouvertureenv. 68 °
AgrémentsCE
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppesilicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurAcier inox 1.4305 / AISI 303
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 7,5 N
Séries des appareilsKSU-LL
Notes générales